Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Pressure Sensor Type
Analog Pressure Sensor Modules, Digital Pressure Sensor
-
Tipo de pressão
Absoluto, Medição
-
Encapsulamento do sensor
O-Ring Mount, Threaded Process Fittings
Características elétricas
-
Corrente de abastecimento (mA)
5
-
Supply Voltage Range (V)
5
Dimensões
-
Diâmetro do produto
19 mm [ 0,748 in ]
-
Altura do produto
13 mm [ .511 in ]
Condições de uso
-
Banda de erro total (%)
1.5
-
Pressão (bar)
.7, 1, 2, 10, 20, 35
-
Pressão (psi)
10.15, 14.5, 29, 145.03, 290, 507.63
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Operação/Aplicação
-
Faixa de pressão de prova
2X
-
Interface de saída
I²C
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-MIPS0045