Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral
O sensor de ângulo AMR magnético KMT32B contém duas pontes Wheatstone paralelas fornecidas, que englobam um ângulo sensível de 45 graus.

O sensor de ângulo AMR magnético KMT32B contém duas pontes Wheatstone paralelas fornecidas, que englobam um ângulo sensível de 45 graus. Um campo magnético rotativo na superfície paralela ao chip (plano x-y) fornecerá, portanto, dois sinais de saída sinusoidal independentes, um seguindo uma função cos(2) e o segundo seguindo uma função sin(2), sendo '' o ângulo entre o sensor e a direção do campo (ver figura 2). O sensor de campo magnético KMT32B é adequado para aplicações de medição de ângulo de alta precisão a uma força de campo regular de H0 ≥ 25 kA/m (por exemplo, gerado com ímã 67,044 da Magnetfabrik Bonn a uma distância de 5,2 mm em temperatura ambiente). Com precisão reduzida, o sensor de ângulo AMR KMT32B pode ser usado com uma força de campo de H0 ≥ 14 kA/m (em temperatura ambiente; esteja ciente da influência do campo magnético da Terra!). A maioria dos ímãs mostra uma força de campo decrescente com a temperatura, enquanto a direção do campo magnético permanece inalterada. 

Vantagens

  • Posição angular sem contato, ideal para ambientes adversos 
  • Design otimizado para linearidade
  • Alta precisão 
  • Baixo custo, baixa potência
  • Recurso de autodiagnóstico 
  • Acondicionamentos SMD atraentes 
  • Usuário tem controle completo sobre avaliação de sinal 
  • Faixa de temperatura de operação estendida (-40 °C a +150 °C, +160 °C sob solicitação) 
  • Compatível com REACH & RoHS (sem chumbo)
barra laranja

Aplicações

  • Medição de ângulo absoluto e incremental
  • Automotivo (ângulo de direção, torque)
  • Robótica
  • Posicionamento da câmera
  • Substituição do potenciômetro
  • Medição de posição em aplicações médicas
  • Controle de movimento do motor
barra laranja

Outra opção de sensor de campo magnético

     

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Magnetic Angle Sensor

  • Encapsulamento do sensor  SO8, TDFN2.5x2.5

Características elétricas

  • Tensão de operação típica (V) 5

  • Corrente média típica (mA) 1.6

Condições de uso

  • Faixa de sensoriamento (°) 0 – 180

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Operação/Aplicação

  • Output Signal Type  Passive Analog

  • Amplitude típica do sinal (mV/V) 11

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MRS0003

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo