Sensores Magnéticos com Tecnologia Magnetorresistiva
Sensores anisotrópicos magnetoresistivos (AMR) são dispositivos precisos e sem contato que medem as alterações no ângulo de um campo magnético, conforme detectado pelo sensor. Os sensores de posição magnéticos da TE Connectivity oferecem medições robustas de posição sem contato em ambientes severos. Por exemplo, as características únicas do efeito AMR permitem a detecção por sensores de detecção de tráfego de pequenos distúrbios no campo magnético da Terra criados por carros, bem como a medição, por codificadores lineares de precisão, de deslocamentos em submicrômetros. A tecnologia de sensores AMR também é usada com sucesso para detecção de presença, como a detecção de ponto final em cilindros pneumáticos.
AMR
Magneto-Resistivo Anisotrópico
Os sensores Magnetoresistivos Anisotrópicos (AMR) fornecem dados precisos e confiáveis – sem contato físico. Eles apresentam excelente repetibilidade, rápido tempo de resposta e alta frequência de comutação.

Medições Rotativas

Deslocamento linear

Detecção de Presença

Características do Produto:
Recursos do Portfólio de Sensores Magnéticos da TE
- Excelente repetibilidade
- Tempo de resposta rápido
- Alta frequência de comutação
- Codificadores rotativos e lineares robustos, de baixo custo
- Campo de comutação independente de temperatura
- Dependência da direção do campo magnético, quase independentemente da força real do campo magnético, limitando os efeitos da temperatura e do envelhecimento
- Ideal para ambientes severos devido a medições precisas com campos de fuga magnéticos homogêneos
- Distâncias de polo de 1, 2, 2,5 e 5 mm disponíveis, com diferentes distâncias de polos a pedido
Por faixa de medição