Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
O KMT36H é capaz de medir 360° completos utilizando um campo magnético adicional que é gerado por uma bobina planar integrada ao chip.

Um campo magnético rotativo (força típica de 25 kA/m no plano do sensor) resultará em  três sinais de saída sinusoidal com um período de 180°, fase deslocada por ângulo de campo de 60°. Com o uso de um algoritmo atan modificado, o ângulo de campo pode ser calculado com alta precisão. Como recurso exclusivo, o KMT36H é capaz de medir 360° completos utilizando um campo magnético adicional que é gerado por uma bobina planar integrada ao chip. A determinação de 180°/360° é feita por uma simples distinção de sinais e pode ser calculada periodicamente ou apenas uma vez na energização. 

Vantagens

  • Ideal para ambientes adversos devido ao princípio detecção magnética
  • Medição angular absoluta sem contato acima de 360° 
  • Precisão melhor que +/- 0,5° 
  • Três sinais de ponte com 120° de diferença de fase 
  • Carcaça TDFN minúscula 2,5 x 2,5 x 0,8 mm3 
barra laranja

Aplicações

  • Medição de ângulo absoluto
  • Substituição do potenciômetro
  • Controle de movimento do motor
  • Posicionamento da câmera
  • Robótica
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Position Sensor Product Type  Magnetic Angle Sensor

  • Encapsulamento do sensor  TDFN2.5x2.5

Características elétricas

  • Tensão de operação típica (V) 5

  • Corrente média típica (mA) 1.6

Condições de uso

  • Faixa de sensoriamento (°) 0 – 360

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Amplitude típica do sinal (mV/V) 11

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MRS0004

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo