Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Nossa junta de cabos termo retrátil Raychem MXSU-INL-1C é baseada em um design de juntas que usa Conector de parafuso de cisalhamento mecânico para blindagens de condutores e fios, que também são fornecidas com o kit. Os kits abrangem amplamente a maioria das construções de condutores, incluindo suas tolerâncias. Graças à tecnologia de parafuso de cisalhamento, as juntas são fáceis de instalar - nenhuma ferramenta de crimpagem é necessária ao conectar os cabos, e também nenhuma manutenção da ferramenta. Elas podem ser instaladas com uma chave de soquete padrão. As cabeças dos parafusos serão cortadas quando o torque necessário for aplicado, garantindo um contato elétrico ideal. As juntas de cabo termo retráteis são curtas e têm um design que economiza espaço, uma característica essencial quando o espaço é limitado. Confiabilidade e desempenho são essenciais quando se trata de demandas dos clientes e as juntas termo retráteis excedem os padrões internacionais de desempenho, incluindo CENELEC HD 629 ou IEC 60502-4 para juntas.

barra cinza

Principais características

  • Kit com tudo incluído 
  • Com base em manga da junta de camadas triplas elastoméricas
  • Design curto e fino
  • Não requer ferramenta de crimpagem
  • Inclui conectores mecânicos
  • Atende à CENELEC HD 629
barra cinza
barra cinza
  1. Como instalar o sistema de juntas MXSU Raychem da TE (em inglês)

Assista ao vídeo para saber mais sobre como instalar a junta termo retrátil MXSU Raychem da TE.

barra cinza
Perguntas frequentes

Pergunta: As juntas de cabo termo retráteis são projetadas para quais especificações?

Resposta: Nossas juntas de cabo termo retráteis para 12 a 42 kV são projetadas e testadas de acordo com a especificação Cenelec HD-629.1 S2.

 

Pergunta: Uma junta de cabos termo retrátil funcionaria em todos os cabos disponíveis para a seção transversal mencionada?

Resposta: Construções e dimensões de cabos podem ser diferentes ao redor do mundo para a mesma seção transversal. Para aplicações seguras e confiáveis, devem ser seguidas as dimensões do cabo admissível fornecidas na ficha técnica do produto.

 

Pergunta: Quais são as principais vantagens da família de produtos de juntas de cabos termo retráteis?

Resposta: Esta família de juntas de cabo termo retráteis é uma das várias outras famílias de juntas que usam conectores de parafuso de cisalhamento mecânico para simplificar as instalações, cobrindo quase todos os tamanhos de cabos disponíveis. São mais de 20 anos de experiência de campo aplicada a este design de manga de junta, provando-se vantajoso especialmente em juntas de transição e onde a retenção da pressão do óleo é fundamental. 

 

Pergunta: Há necessidade de ferramentas especiais de instalação ou material extra?
Resposta: Não, não são necessárias ferramentas de instalação ou materiais especiais. A junta de cabos termo retrátil é um acessório com tudo incluído. 

 

Pergunta: A TE oferece algum treinamento de instalação para as juntas de cabo termo retráteis?

Resposta: Sim, nossas juntas de cabo termo retráteis fazem parte do nosso programa de treinamento. Podemos oferecer diferentes opções de treinamento de instalação, dependendo de suas necessidades. Isso vai desde demonstrações de produtos no local até cursos de treinamento completamente estruturados em uma de nossas instalações de treinamento globais. Saiba mais em: TE.com/trainingcenter

Pergunta: A TE oferece algum treinamento de instalação para as juntas termo retráteis? 

Resposta: Sim, nossas juntas termo retráteis fazem parte do nosso programa de treinamento. Podemos oferecer diferentes opções de treinamento de instalação que dependem de suas necessidades. Isso vai desde demonstrações de produtos no local até cursos de treinamento completamente estruturados em uma de nossas instalações de treinamento globais. Saiba mais em: TE.com/trainingcenter

Pergunta: A TE oferece algum treinamento de instalação para as juntas termo retráteis? 

Resposta: Sim, nossas juntas termo retráteis fazem parte do nosso programa de treinamento. Podemos oferecer diferentes opções de treinamento de instalação que dependem de suas necessidades. Isso vai desde demonstrações de produtos no local até cursos de treinamento completamente estruturados em uma de nossas instalações de treinamento globais. Saiba mais em: TE.com/trainingcenter

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Power Component Options  Mechanical Connectors Included

  • Joints & Splices Connector Type  Mechanical

  • Installation Technology  Heat Shrink

  • Tipo de produtos de gaxetas e emenda  Gaxeta de transição de tamanho de tensão média, Inline Joint, Repair Joint

  • Estilo da blindagem do cabo  Fio

Recursos de configuração

  • Número de Núcleos  1

Características elétricas

  • Classe de tensão (kV) ≤ 12, ≤ 24, ≤ 36, ≤ 17.5

Características do corpo

  • Material de Isolamento  Polymeric

Dimensões

  • Compatible Conductor Cross-Section Range (mm²) 500, 630, 800, 1000, 120 – 240, 70 – 150, 35 – 95, 95 – 240, 50 – 95, 50 – 150, 240 – 400, 150 – 300

  • Compatible Conductor Range (AWG/kcmil) 1/0 – 4/0

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 23 – 33.6, 25 – 35.5, 44.8 – 46.9, 31.1 – 39.6, 17.6 – 24, 24 – 30, 33.8 – 37.2, 55.7 – 58.8, 40.1 – 46.6, 25.7 – 32.6, 45.8 – 50.5, 23.5 – 32.6, 19.9 – 27.5, 22 – 31.6, 45 – 47.6, 50.1 – 53.4, 37.2 – 41.6, 49.4 – 53.2, 37.5 – 40, 28.4 – 36.8, 20.2 – 29.5, 39.5 – 42.6, 17.6 – 24.3, 17.6 – 29.4, 26.2 – 34.5

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) 1.46 – 1.63, 1.57 – 1.83, .79 – 1.16, .692 – 1.157, 1.33 – 1.46, .905 – 1.322, 1.03 – 1.35, .692 – .956, 1.55 – 1.67, 1.22 – 1.55, .783 – 1.08, 1.76 – 1.84, 1.94 – 2.09, 1.01 – 1.28, .925 – 1.283, .692 – .944, 2.19 – 2.31, 1.97 – 2.1, .984 – 1.39, 1.8 – 1.98, .86 – 1.26, 1.11 – 1.44, 1.77 – 1.87, .94 – 1.18, 1.47 – 1.574

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Max) (mm²) 95, 150, 240, 300, 400, 500, 630, 800, 1000

  • Compatible Cable Cross-Section - Main (Min) (mm²) 35, 50, 70, 95, 120, 150, 240, 500, 630, 800

  • Compatible Cable Diameter - Main (Max) (mm) 65

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (mm) 29 – 32.5, 13.9 – 21.6, 10.3 – 19.2, 8.7 – 15, 6 – 12, 25.5 – 29.2, 12.9 – 21.6, 7.2 – 12, 11 – 19.2, 38.5 – 39.2, 25.5 – 27.6, 32 – 33.8, 7.2 – 15, 17.8 – 24.6

  • Faixa do diâmetro do condutor compatível (in) .433 – .755, 1 – 1.15, 1.25 – 1.33, .23 – .472, .4 – .75, .283 – .472, 1 – 1.08, .7 – .968, .405 – .755, .547 – .85, 1.51 – 1.55, 1.14 – 1.27, .342 – .59, .283 – .59, .507 – .85, .685 – .968

  • Diâmetro externo da bainha (mm) 69 – 73, 24 – 38, 62 – 66, 38 – 53, 55 – 68, 28 – 41, 33 – 47, 28 – 44, 48 – 54, 52 – 60, 24 – 60, 25 – 38, 34 – 44, 64 – 67, 33 – 48, 28 – 39, 31 – 45, 35 – 50, 52 – 57, 30 – 43, 58 – 61, 44 – 50, 32 – 43, 26 – 40, 47 – 54, 59 – 64

  • Diâmetro externo da bainha (in) 2.44 – 2.6, 1.85 – 2.12, 2.32 – 2.51, 2.51 – 2.63, .944 – 1.49, 1.1 – 1.73, 2.28 – 2.4, 2.04 – 2.24, 1.02 – 1.57, 1.33 – 1.73, 2.16 – 2.67, 1.73 – 1.96, 1.29 – 1.88, 1.37 – 1.96, 1.1 – 1.53, .984 – 1.49, 2.71 – 2.87, 1.25 – 1.69, 1.18 – 1.69, 1.22 – 1.77, 2.04 – 2.36, 1.88 – 2.12, 1.29 – 1.85, 1.49 – 2.08, 1.1 – 1.61

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  HD CENELEC 629.1

Disponibilidade do produto

  • Disponibilidade do produto  Américas, ANZPAC, Ásia, China, Europa, Oriente Médio e África

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  1

Outro

  • Instrução de instalação  Alemão, Espanhol, Finlandês, Flamengo, Francês, Holandês, Húngaro, Inglês, Italiano, Sueco

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-MXSU-INL-1C

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo