Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento, Lança de bloqueio, No Terminal

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 5, 6, 8

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 12, 14

  • Tensão de operação (VAC) 12

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 14, 500

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Cinza, Preto

  • Código do conector  A, B

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba

  • Tamanho do contato  1.2mm

  • Largura da guia compatível (mm) 1.2

  • Largura da guia compatível (in) .04, .047

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 24, 25

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Alívio de tensão  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PBT GF, PBT GF30

  • Inclinação da linha central (mm) 4

  • Inclinação da linha central (in) .15, .157, .16

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 9.9, 14.95, 24.2, 44

  • Largura do produto (in) .389, .589, .95, 1.73, 1.732

  • Altura do conector (mm) 14.95, 16.25, 16.3, 17.05, 44

  • Altura do conector (in) .58, .589, .64, .642, .671, 1.73, 1.732

  • Comprimento do produto (mm) 14.8, 18.8, 24.2, 25.9, 28.2, 32.2, 40.2

  • Comprimento do produto (in) .58, .74, .95, .953, 1.02, 1.11, 1.268, 1.583

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125, 130

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 257, 266

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125, -40 – 130

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 257, -40 – 266

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

  • Classificação IP  IPX9K

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  USCAR-2

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa e caixa de papelão, Pacote

  • Quantidade de embalagem  1, 500, 750, 1100, 1400, 1500

Outro

  • Útil  Não, Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-N14-MSTH12128

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.