Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais machos
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Sim
-
Recurso de bloqueio primário
No Terminal
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 4
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
14
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12, 24
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do produto primário
Azul
-
Código do conector
A, B
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba
-
Tamanho do contato
1.2mm
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
25
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Garantia da posição do terminal
Sim
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Alívio de tensão
Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
PBT GF
-
Inclinação da linha central
4 mm [ .157 in ]
Dimensões
-
Largura do produto
44 mm [ 1.732 in ]
-
Altura do conector (mm)
14.95, 16.3
-
Altura do conector (in)
.589, .642
-
Comprimento do produto (mm)
14.8, 18.8, 24.2
-
Comprimento do produto (in)
.583, .74, .953
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
130 °C [ 266 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 125, -40 – 130
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 266, -40 – 257
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
1000, 1400, 1500
Outro
-
Útil
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-N14-MSTH124824