Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores
Fio a dispositivo, Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável
Sim
-
Recurso de bloqueio primário
No Terminal
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
48
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
48
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°
-
Cor do produto primário
Preto
-
Código do conector
A
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Receptáculo
-
Tamanho do contato
1.2mm
-
Largura da guia compatível
1.2 mm [ .047 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
25
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Garantia da posição do terminal
Sim
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA GF
-
Inclinação da linha central
4 mm [ .157 in ]
Dimensões
-
Largura do produto
26.5 mm [ 1.043 in ]
-
Altura do conector (mm)
14.8, 18.8
-
Altura do conector (in)
.583, .74
-
Tamanho do fio (mm²)
.35 – 1.5
-
Comprimento do produto (mm)
15.23, 19.19
-
Comprimento do produto (in)
.599, .755
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
130 °C [ 266 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94HB
-
Classificação IP
IPX9K
Outro
-
Útil
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-N14-NMRHS1223