Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores
Fio a Fio, Fio a placa
-
Selável
Sim
-
Recurso de bloqueio primário
Integrado ao alojamento, No Terminal
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
3, 4, 6, 8, 10, 12
-
Número de linhas
1, 2
Características elétricas
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12, 24
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Preto
-
Código do conector
A
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Receptáculo
-
Tamanho do contato
.5mm
-
Largura da guia compatível
.5 mm [ .02 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
3
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Garantia da posição do terminal
Sim
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
1.8 mm [ .07 in ]
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx)
105 °C [ 221 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105, -40 – 150
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 302, -40 – 221
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal, Sinal
Outro
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-N54-MRHS050