Produto | Código da peça da TE | Documentos | Sistema de conectores | Número de posições | Tipo de conector e invólucro | Inclinação da linha central | Largura da guia compatível | Número de linhas | Conector e contato terminam para | Corrente de contato nominal (máx) | Tipo de montagem do conector | Temperatura de operação (máx) | Arquitetura de tensão nominal | Garantia de Posição do Conector capaz | Recurso de bloqueio primário | Código do conector | Intervalo amplo de temperatura de operação |
---|
| 1-2301920-1 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a placa | 5 | Alojamento para terminais fêmeas | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fio e cabo | 2 A | Montagem de cabos (suspensão livre) | 130 °C | 12 V, 24 V | Não | No Terminal | A | -40 – 130 °C |
| 1-2332182-1 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a placa | 2 | Alojamento para terminais fêmeas | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fio e cabo | 2 A | Montagem de cabos (suspensão livre) | 130 °C | 12 V | Não | Lança de bloqueio | A | -40 – 130 °C |
| 1-2332183-1 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a placa | 3 | Alojamento para terminais fêmeas | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fio e cabo | 2 A | Montagem de cabos (suspensão livre) | 130 °C | 12 V | Não | Lança de bloqueio | A | -40 – 130 °C |
| 1-2332186-1 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a placa | 6 | Alojamento para terminais fêmeas | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fio e cabo | 2 A | Montagem de cabos (suspensão livre) | 130 °C | 12 V | Não | Lança de bloqueio | A | -40 – 130 °C |
| 1-2332189-1 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a placa | 9 | Alojamento para terminais fêmeas | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fio e cabo | 2 A | Montagem de cabos (suspensão livre) | 130 °C | 12 V | Não | Lança de bloqueio | A | -40 – 130 °C |
| 1-2301968-1 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a placa | 7 | Alojamento para terminais fêmeas | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fio e cabo | 2 A | Montagem de cabos (suspensão livre) | 130 °C | 12 V, 24 V | Não | No Terminal | A | -40 – 130 °C |
| 1-2301969-1 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a placa | 8 | Alojamento para terminais fêmeas | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fio e cabo | 2 A | Montagem de cabos (suspensão livre) | 130 °C | 12 V | Não | No Terminal | A | -40 – 130 °C |
| 1-2332184-1 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a placa | 4 | Alojamento para terminais fêmeas | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fio e cabo | 2 A | Montagem de cabos (suspensão livre) | 130 °C | 12 V | Não | Lança de bloqueio | A | -40 – 130 °C |
| 1-2332190-1 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a placa | 10 | Alojamento para terminais fêmeas | 1.27 mm | .5 mm | 1 | Fio e cabo | 2 A | Montagem de cabos (suspensão livre) | 130 °C | 12 V | Não | Lança de bloqueio | A | -40 – 130 °C |
| 2404685-1 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a componente | 22 | Plugue & Receptáculo | - | .05 mm | 2 | - | - | - | - | - | - | Lança de bloqueio | AB | - |
| 2404687-1 | Desenho do produto 3D PDF | Fio a componente | 22 | Plugue & Receptáculo | - | .05 mm | 2 | - | - | - | - | - | - | Lança de bloqueio | AB | - |