Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Fio a dispositivo, Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Corpo Limpo, Integrado ao alojamento

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  68

  • Número de linhas  6

Características elétricas

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Cinza, Cinza escuro, Preto

  • Código do conector  A, B, C, D

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Receptáculo

  • Tamanho do contato  .4mm, .64mm, 1.5 mm, 2.8 mm

  • Largura da guia compatível (mm) .64, 1.5, 2.8

  • Largura da guia compatível (in) .025, .059, .06, .11

  • Diâmetro do pino compatível  .4 mm [ .016 in ]

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Engate

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA GF

  • Inclinação da linha central (mm) 2.6, 3.59

  • Inclinação da linha central (in) .1, .11, .14

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 46.08, 65.6

  • Largura do produto (in) 1.81, 2.58

  • Altura do conector (mm) 45, 53.3, 54.3

  • Altura do conector (in) 1.77, 2.09, 2.13

  • Espaçamento entre linhas (mm) 3.33, 3.54, 5.52

  • Espaçamento entre linhas (in) .13, .14, .21, .22

  • Comprimento do produto (mm) 61.2, 66.4

  • Comprimento do produto (in) 2.4, 2.41, 2.61

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Dados de potência, sinal e alta velocidade

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não, Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-N58-ATHA68

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.