Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Conector misto e híbrido
Não
-
Forma do conector e invólucro
Retangular
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos
-
Sistema de conectores
Fio a Fio
-
Selável
Não, Sim
-
Recurso de bloqueio primário
No Terminal
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 4
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
12, 60
-
Arquitetura de tensão nominal (V)
12, 24, 42, 60
Características do corpo
-
Ângulo de saída do cabo
180°, 90°
-
Cor do produto primário
Preto
-
Código do conector
A
Recursos de contato
-
Tipo de contato
Aba, Receptáculo
-
Tamanho do contato
4.8K, 5.8mm, 6.3 mm
-
Largura da guia compatível (mm)
5.8, 6.3
-
Largura da guia compatível (in)
.228, .248
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
40
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Garantia da posição do terminal
Não
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado, Nervura polarizada, Polarização
-
Alívio de tensão
Adicionar por acessório, Sem
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Material do invólucro
PA GF, PBT GF30
-
Inclinação da linha central (mm)
4.5, 9
-
Inclinação da linha central (in)
.177, .354
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
24.5, 24.8, 25.7, 27, 50.6
-
Largura do produto (in)
.965, .976, 1.012, 1.063, 1.992
-
Altura do conector (mm)
27, 31.25, 33.8, 50.3, 50.6
-
Altura do conector (in)
1.063, 1.23, 1.331, 1.984, 1.992
-
Comprimento do produto (mm)
25.2, 28.4, 32.6, 44, 52.6, 67.2
-
Comprimento do produto (in)
.992, 1.118, 1.283, 1.732, 2.071, 2.646
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120, 140
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248, 284
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 140, -40 – 120
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 284, -40 – 248
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação IP
IP67
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Caixa de papelão, Saco
-
Quantidade de embalagem
150, 180, 200, 230, 320, 380
Outro
-
Útil
Sim
-
Garantia de Posição do Conector capaz
Não
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-N73-RA6348