Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Circular, Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento, No Terminal

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  1, 2

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 28

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 28

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Receptáculo

  • Tamanho do contato  9.5 mm

  • Largura da guia compatível  9.5 mm [ .374 in ]

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 78

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não, Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização, Ranhura polarizadora

  • Alívio de tensão  Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA 6.6 GF13, PA66 GF15, PA GF

  • Inclinação da linha central (mm) 16.5

  • Inclinação da linha central (in) .649, .65

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 26.1, 37.7, 38, 59

  • Largura do produto (in) 1.03, 1.48, 1.49, 2.322

  • Altura do conector (mm) 34.2, 59, 83.9, 84.8

  • Altura do conector (in) 1.346, 2.32, 3.3, 3.34

  • Comprimento do produto (mm) 30.5, 34, 56.9, 57.6

  • Comprimento do produto (in) 1.2, 1.378, 2.24, 2.27

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  130 °C [ 266 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94HB

  • Classificação IP  IP67, IP69K

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Receptáculo, Saco

  • Quantidade de embalagem  70, 200, 220

Outro

  • Útil  Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NB1-RA9548

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.