Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Conector misto e híbrido  Sim

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas, Alojamento para terminais machos

  • Sistema de conectores  Fio a Fio

  • Selável  Não, Sim

  • Recurso de bloqueio primário  Integrado ao alojamento, No Terminal

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  5, 7, 10, 12, 15, 16

  • Número de linhas  2

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 14, 24, 60

  • Arquitetura de tensão nominal (V) 12, 24, 42, 60

Características do corpo

  • Ângulo de saída do cabo  180°, 90°

  • Cor do produto primário  Preto

  • Código do conector  A

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba, Receptáculo

  • Tamanho do contato  1.5k, 1.5 mm, 1.6mm, 2.8 mm, 6.3 mm, 9.5 mm

  • Largura da guia compatível (mm) 1.5, 1.6, 2.8, 4.8, 6.3

  • Largura da guia compatível (in) .059, .06, .063, .11, .189, .248

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 10, 11, 20, 30, 40

Acessório mecânico

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Garantia da posição do terminal  Não, Sim

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado, Nervura polarizada, Ranhura polarizadora

  • Alívio de tensão  Adicionar por acessório, Sem

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  PA GF, PBT GF, PBT GF30

  • Inclinação da linha central (mm) 4, 5, 6, 7.5

  • Inclinação da linha central (in) .157, .19, .197, .236, .295

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 21.5, 25.7, 27, 32.6, 40.2, 48.1

  • Largura do produto (in) .85, 1.012, 1.063, 1.28, 1.58, 1.894

  • Altura do conector (mm) 24.6, 31.25, 32.2, 39.8, 48.1, 49.4

  • Altura do conector (in) .96, 1.23, 1.27, 1.567, 1.894, 1.94

  • Espaçamento entre linhas (mm) 5.6, 6, 6.5, 6.8, 6.9, 7.5, 7.55, 7.6, 8.6, 9

  • Espaçamento entre linhas (in) .22, .23, .256, .268, .272, .295, .297, .299, .339, .354

  • Comprimento do produto (mm) 35.4, 41.4, 42.5, 44, 45.8, 52.6, 54.1, 67.2

  • Comprimento do produto (in) 1.39, 1.63, 1.673, 1.732, 1.8, 2.071, 2.13, 2.646

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 105, 125, 140

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 221, 257, 284

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 140, -40 – 105, -25 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -13 – 257, -40 – 284, -40 – 221

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação IP  IP67, IPX9K

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Caixa, Caixa de papelão, Pacote

  • Quantidade de embalagem  200, 230, 250, 300, 350, 380, 500

Outro

  • Útil  Não, Sim

  • Garantia de Posição do Conector capaz  Não, Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NB3-MRC48

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.