Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector
Plugue de cavidade, Plugue de supressão da cavidade
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Branco, Marrom, Preto, Verde
-
Material do produto primário
PA, PA 66, PA GF, Silicone
Dimensões
-
Diâmetro da cavidade (mm)
3.6
-
Diâmetro da cavidade (in)
.14, .142
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
3.9 mm [ .154 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 130, -40 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 257, -40 – 266
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
125, 130
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
257, 266
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa, Saco
-
Quantidade de embalagem
10048, 30000
Outro
-
Resistência aos hidrocarbonetos
Pobre
-
Dureza Shore A
50
-
Contém lubrificante
Não, Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-NC0--DCP300399