Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de vedação e tampa do conector  Plugue de cavidade, Plugue de supressão da cavidade

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Branco, Preto

  • Material do produto primário  NBR, Silicone

Dimensões

  • Diâmetro da cavidade  4 mm [ .157 in ]

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  4.7 mm [ .185 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  130 °C [ 266 °F ]

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  1000

Outro

  • Resistência aos hidrocarbonetos  Pobre

  • Dureza Shore A  50, 60

  • Contém lubrificante  Não, Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NC0--DCP400499

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.