Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de vedação e tampa do conector  selo de fio único (SWS)

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Azul claro, Cinza, Vermelho

  • Material do produto primário  Borracha de Silicone, Silicone

Dimensões

  • Diâmetro da cavidade (mm) 1.8, 3.6, 4, 4.4, 6.45

  • Diâmetro da cavidade (in) .142, .157, .173, .254, 0,07

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.4, 1.9, 1.2 – 1.7, 2.1 – 2.9, 2.5 – 3.3

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .055, .074, .09 – .13, .047 – .067, .083 – .114

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 130, -40 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 257, -40 – 266

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 125, 130

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 257, 266

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  10000, 20000

Outro

  • Resistência aos hidrocarbonetos  Pobre

  • Dureza Shore A  40, 50

  • Contém lubrificante  Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NC1-LPTS1228

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.