Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector
selo de fio único (SWS)
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Amarelo, Cinza, Laranja, Marrom, Verde
-
Material do produto primário
Silicone
Dimensões
-
Diâmetro da cavidade (mm)
5.4, 6.4, 10.5
-
Diâmetro da cavidade (in)
.213, .252, .413
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm)
2.1, 3, 3.7, 4.3 – 6, 4.9 – 5.9, 3.2 – 4.1, 2.65 – 4
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in)
.083, .118, .146, .169 – .236, .126 – .161, .104 – .157, .193 – .232
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 130, -40 – 125, -35 – 125
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 257, -31 – 257, -40 – 266
-
Temperatura de operação (máx) (°C)
125, 130
-
Temperatura de operação (máx) (°F)
257, 266
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Caixa
-
Quantidade de embalagem
9000
Outro
-
Resistência aos hidrocarbonetos
Pobre
-
Dureza Shore A
50
-
Contém lubrificante
Não, Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-NC1-MPTS4812