Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de vedação e tampa do conector  Plugue de supressão da cavidade, selo de fio, selo de fio único (SWS)

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Verde

  • Material do produto primário  Silicone

Dimensões

  • Diâmetro da cavidade (mm) 1.5, 3.6

  • Diâmetro da cavidade (in) .059, .142

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.4, 4.1, 2.2 – 2.4

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .055, .161, .086 – .094

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 130, -40 – 140

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 284, -40 – 266

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 130, 140

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 266, 284

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Outro

  • Resistência aos hidrocarbonetos  Pobre

  • Dureza Shore A  50

  • Contém lubrificante  Não, Sim

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NC1-NMA12

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.