Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de vedação e tampa do conector
selo de fio único (SWS)
Características do corpo
-
Cor do produto primário
Verde
-
Material do produto primário
Silicone
Dimensões
-
Diâmetro da cavidade
3.6 mm [ .142 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível
1.4 mm [ .055 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
-
Temperatura de operação (máx)
130 °C [ 266 °F ]
Outro
-
Resistência aos hidrocarbonetos
Pobre
-
Dureza Shore A
50
-
Contém lubrificante
Sim
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-NC1-STS050064