Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

A TE Connectivity oferece uma ampla gama de termistores de chips NTC sem chumbo banhados em ouro para as necessidades atuais de microeletrônica híbrida. Com a metalização nas superfícies superior e inferior, a fixação a circuitos híbridos, IC ou PC, é realizada usando técnicas de conexão de matriz e de ligação de fio padrão da indústria. Os chips podem ser soldados ou conectados com epóxi condutor para pontos de terminação de placa onde o espaço é escasso. Os tamanhos típicos de chip quadrado variam de 0,35 mm a 1,2 mm, dependendo do sistema cerâmico preferido e da resistência onímica nominal. As informações de confiabilidade MTTF são fornecidas para a linha completa de produtos de chip de ouro para seleção e design do cliente. Os termistores NTC banhados em ouro são fornecidos em embalagens “waffle” para proteção e facilidade de manuseio pelo cliente.

Vantagens

  • Eletrodos de ouro adequados para ligação de fios
  • Monte diretamente no substrato para resposta rápida
  • Faixa de temperatura: -40 °C a +125 °C
  • Alto desempenho de estabilidade com etapas adicionais de desgaste
  • Fornece materiais eletrocerâmicos avançados com uma microestrutura de granulação fina
  • Embalado em bandejas tipo waffle

Aplicações

  • WDM (Wavelength Division Multiplexing) para controle avançado de frequência em sistemas de comunicação e aplicações sem fio
  • Sensores termopilhas para reconhecimento de radiação térmica e sensoriamento infravermelho
  • Proteção térmica de circuitos sensíveis
  • Compensação de temperatura do circuito híbrido
  • Sensor de temperatura localizado
  • Módulos de diodo laser
barra cinza
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor NTC discreto  Chips de ouro NTC sem chumbo

  • Resistance Tolerance (at 25°C) (%) ± 1, ± 2, ± 5

  • Tolerância Valor-β (%) ±1

Características elétricas

  • β-Valor (25/85) (K) 3694, 3956, 3976, 4075, 4261

Condições de uso

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 10, 17.87, 100

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NTC0000

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.