Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
Os termistores BetaCURVE Série I são dispositivos pequenos revestidos de epóxi com fios de chumbo sólidos banhados em estanho.

Vantagens

  • Intercambiabilidade
  • Estabilidade e confiabilidade comprovadas
  • Resposta de tempo rápida
  • Fios de chumbo de liga para condutividade térmica reduzida ("efeito haste")
  • Revestimento epóxi termicamente condutor
  • Faixa de temperatura de -40 ºC +125 ºC
  • Conjuntos de sondas personalizados disponíveis
  • Revestimento epóxi termicamente condutor
  • Ø 2,4 mm de diâmetro máximo
  • Fios de liga 180 32 AWG
  • Quatro classificações de tolerância à temperatura disponíveis
  • Conformidade com RoHS

Aplicações

  • Sensoriamento, controle e compensação de temperatura
  • Instrumentação de tolerância apertada
  • Montagem em sondas para uma grande variedade de aplicações
  • Aplicações gerais de instrumentação 
  1. Webinar de introdução ao NCT (em inglês)

Introdução ao NCT: noções básicas do sensor de coeficiente negativo de temperatura (NCT), comparações entre tecnologias, aplicações e mais

Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Como posso aprender mais sobre a precisão do termistor NTC, incluindo: precisão, intercambiabilidade, tolerância beta, comparação de tolerância, estabilidade, desvio e falha induzida por umidade?

Ao projetar a melhor sonda de temperatura para uma aplicação específica, o processo é uma série de opções para atender aos requisitos da aplicação enquanto lida com os com principais parâmetros. Selecionar o melhor sensor de temperatura é uma parte crítica do processo. Baixe nossa nota de aplicação para saber mais sobre cada um desses detalhes.   Desempenho do sensor de termistor NTC

 

 

Ao projetar um termistor NTC, quais são algumas das considerações de teste?

Termistores são dispositivos sensíveis ao calor que são afetados por todas as fontes de energia térmica. Eles são afetados pela temperatura ambiente, auto-calor, calor conduzido, radiação térmica e solar, etc. Um teste adequado se trata de obter controle suficiente desses efeitos, e quantificar ou minimizar a influência deles. Baixe nossa nota de aplicação para saber mais. Considerações de teste de termistor NTC

 

Como os sensores de temperatura são usados em aplicações de medição de fluxo?

Os termistores NTC são mais frequentemente usados em aplicações de medição ou de controle de temperatura, onde a energia é mantida ao mínimo para evitar erros de auto-aquecimento. No entanto, um termistor que é propositalmente auto-aquecido significativamente acima da temperatura ambiente pode ser usado como um detector de fluxo.  Para mais detalhes, baixe: Termistores NTC para medições de fluxo de gás

 

Como especifico os termistores NTC em aplicações onde o sensor é exposto à radiação?

Leia as perguntas frequentes associadas aos termistores NTC e exposição à radiação.  

Desempenho do NTC em ambientes com exposição à radiação | Perguntas frequentes

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • β-Value (0/50) (K) 3263, 3422, 3575, 3811, 3892, 4143

  • Temperature Tolerance (°C) ± 0.05 °C from 32 – 44, ± 0.1 °C from 0 – 70, ± 0.2 °C from 0 – 25, ± 0.2 °C from 0 – 70, ± 0.5 °C @ 25, ± 0.5 °C from 0 – 70, ± 1 °C from 0 – 70

  • Tipo de sensor NTC discreto  Termistor NTC revestido de epóxi

  • Resistance Tolerance (at 25°C) (%) ± .25, ± .5, ± 1, ± 2

  • Tolerância Valor-β (%) ±.5, ±0.5

Características elétricas

  • β-Valor (25/85) (K) 3348, 3499, 3694, 3942, 3976, 4261

Características do corpo

  • Lead Wire Conductor Type  Silver Plated Copper Solid, Tinned Copper Alloy Solid, Tinned Copper Solid

  • Material de Isolamento  Politetrafluoretileno (PTFE)

Dimensões

  • Diâmetro do produto (in) .094

  • Tamanho do fio de chumbo (AWG) 30, 32

  • Diâmetro do produto  2.4 mm [ .094 in ]

  • Lead Wire Length  76 mm [ 2.992 in ]

Condições de uso

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 1, 2.252, 3, 5, 10, 30, 50, 100

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 125, -40 – 100

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 212, -40 – 257

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 100, 125

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 212, 257

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NTC0001

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo