Como posso aprender mais sobre a precisão do termistor NTC, incluindo: precisão, intercambiabilidade, tolerância beta, comparação de tolerância, estabilidade, desvio e falha induzida por umidade?
Ao projetar a melhor sonda de temperatura para uma aplicação específica, o processo é uma série de opções para atender aos requisitos da aplicação enquanto lida com os com principais parâmetros. Selecionar o melhor sensor de temperatura é uma parte crítica do processo. Baixe nossa nota de aplicação para saber mais sobre cada um desses detalhes. Desempenho do sensor de termistor NTC
Ao projetar um termistor NTC, quais são algumas das considerações de teste?
Termistores são dispositivos sensíveis ao calor que são afetados por todas as fontes de energia térmica. Eles são afetados pela temperatura ambiente, autocalor, calor conduzido, radiação térmica e solar, etc. Um teste adequado se trata de obter controle suficiente desses efeitos, e quantificar ou minimizar a influência deles. Baixe nossa nota de aplicação para saber mais. Considerações de teste de termistor NTC
Como os sensores de temperatura são usados em aplicações de medição de fluxo?
Os termistores NTC são mais frequentemente usados em aplicações de medição ou de controle de temperatura, onde a energia é mantida ao mínimo para evitar erros de autoaquecimento. No entanto, um termistor que é propositalmente autoaquecido significativamente acima da temperatura ambiente pode ser usado como um detector de fluxo. Para mais detalhes, baixe: Termistores NTC para medições de fluxo de gás
Como especifico os termistores NTC em aplicações onde o sensor é exposto à radiação?
Leia as perguntas frequentes associadas aos termistores NTC e exposição à radiação.
Desempenho do NTC em ambientes com exposição à radiação | Perguntas frequentes