Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor NTC discreto
Termistor NTC
-
Resistance Tolerance (at 25°C) (%)
± 20
Dimensões
-
Lead Wire Length
10 mm [ .394 in ]
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ)
10
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 250 °C [ -40 – 482 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-NTC0024