Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

O pacote robusto pode ser usado em várias aplicações com uma faixa de temperatura de -40 ºC a +250 ºC. Os condutores são indicados para soldagem ou solda. Os condutores axiais tornam esse sensor indicado para a montagem em placa de circuito impresso.

Vantagens

  • Resistência de 5K a 200K Ohms a +25 ºC
  • Estabilidade e confiabilidade comprovadas
  • Encapsulamento de vidro
  • Cabos de cobre estanhados/niquelados 24 AWG
  • Faixa de temperatura de -40 °C a +250 °C
  • Conformidade com RoHS

Aplicações

  • montagens de sonda de baixo custo
  • Eletrônicos de consumo
  • Detecção de temperatura PCB
  • Ar condicionado
  1. Webinar de introdução ao NCT (em inglês)

Introdução ao NCT: noções básicas do sensor de coeficiente negativo de temperatura (NCT), comparações entre tecnologias, aplicações e mais

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • β-Value (0/50) (K) 3881, 3896

  • Tipo de sensor NTC discreto  Termistor NTC encapsulado de vidro

  • Resistance Tolerance (at 25°C) (%) ± 1

  • Tolerância Valor-β (%) ±1, ±2

Características elétricas

  • β-Valor (25/85) (K) 3960, 3975

Características do corpo

  • Lead Wire Conductor Type  Nickel Plated Copper Solid, Tinned Copper Solid

Dimensões

  • Tamanho do fio de chumbo (AWG) 24

  • Diâmetro do produto  2 mm [ .079 in ]

  • Comprimento do produto  4 mm [ .157 in ]

  • Lead Wire Length  28 mm [ 1.102 in ]

Condições de uso

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 10

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 200, -40 – 250

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 482, -40 – 392

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 200, 250

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 392, 482

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NTC0025

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo