Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Vantagens

  • Tolerância de ±0,2 ºC a +25 ºC
  • Tolerâncias personalizadas disponíveis
  • Menores do que os dispositivos BetaCURVE miniaturizados
  • Resposta de tempo rápido (200 milissegundos em líquidos)
  • Faixa de temperatura de -40 ºC a +125 ºC

Aplicações

  • Sensores de fluxo de baixo volume (líquidos ou gases)
  • Pesquisa animal de laboratório
  • Sensores de rastreamento de temperatura Peltier
  • Controle de temperatura para chuveiros de banho
  • Sensores de pesquisa de DNA
  • Cateteres médicos
Perguntas frequentes

Perguntas frequentes

Como posso aprender mais sobre a precisão do termistor NTC, incluindo: precisão, intercambiabilidade, tolerância beta, comparação de tolerância, estabilidade, desvio e falha induzida por umidade?

Ao projetar a melhor sonda de temperatura para uma aplicação específica, o processo é uma série de opções para atender aos requisitos da aplicação enquanto lida com os com principais parâmetros. Selecionar o melhor sensor de temperatura é uma parte crítica do processo. Baixe nossa nota de aplicação para saber mais sobre cada um desses detalhes.  Desempenho do Sensor de Termistor NTC

 

Ao projetar um termistor NTC, quais são algumas das considerações de teste?

Termistores são dispositivos sensíveis ao calor que são afetados por todas as fontes de energia térmica. Eles são afetados pela temperatura ambiente, auto-calor, calor conduzido, radiação térmica e solar, etc. Um teste adequado se trata de obter controle suficiente desses efeitos, e quantificar ou minimizar a influência deles. Baixe nossa nota de aplicação para saber mais. Considerações de Teste de Termistor NTC

 

Como os sensores de temperatura são usados em aplicações de medição de fluxo?

Os termistores NTC são mais frequentemente usados em aplicações de medição ou de controle de temperatura, onde a energia é mantida ao mínimo para evitar erros de autoaquecimento. No entanto, um termistor que é propositalmente autoaquecido significativamente acima da temperatura ambiente pode ser usado como um detector de fluxo.  Para mais detalhes, baixe: Termistores NTC para Medições de Fluxo de Gás

 

Como especifico os termistores NTC em aplicações onde o sensor é exposto à radiação?

Leia as perguntas frequentes associadas aos termistores NTC e exposição à radiação.  

Desempenho do NTC em ambientes com exposição à radiação | Perguntas frequentes

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor NTC discreto  Termistor NTC

  • Resistance Tolerance (at 25°C) (%) ± .88

  • Tolerância Valor-β (%) ±.5

Dimensões

  • Lead Wire Length  152 mm [ 5.984 in ]

Condições de uso

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 2

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NTC0029

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo