Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Vantagens

  • Alta Confiabilidade e Excelente Estabilidade
  • Superfície plana para facilitar a montagem
  • Baseado em dispositivo qualificado pela ESA (European Space Agency) 

Aplicações

  • Satélites LEO (Órbita Terrestre Baixa)
  • Satélites da Constelação
  • Controle e Monitoramento da Temperatura
  • Compensação de Temperatura
  • Painéis Solares Espaciais
  • Equipamento de Carga Útil
  • Sistemas de Orientação e Navegação
  • Sistemas de Controle e Computadores
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor NTC discreto  Termistor NTC encapsulado de vidro

  • Resistance Tolerance (at 25°C) (%) ± 1

Características elétricas

  • β-Valor (25/85) (K) 3664

Dimensões

  • Lead Wire Length  2000 mm [ 78.74 in ]

Condições de uso

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 15

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -60 – 125 °C [ -76 – 257 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NTC0046

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo