Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Crie e obtenha o valor do produto agora

Visão geral

Vantagens

  • Fio de cobre 30 AWG revestido de estanho/chumbo (63/37)
  • Tolerância ± 0,2 °C de 0 °C a 70 °C
  • Revestimento epóxi termicamente condutor
  • Faixa de temperatura de -55 ºC +100 ºC
  • Resistência de 1 a 10K Ohm a 25 ºC
  • Excelente estabilidade
  • Certificação de voo
  • Construção robusta
  • Sem restrição de ITAR
  • Especificação detalhada 4006013  

 

Aplicações

  • Motores elétricos de satélite
  • Monitoramento de caixas de transmissão em satélites
  • Compensação de temperatura
  • Carregadores de bateria
  • Monitoramento de painel de controle
  • Medição de temperatura de painel
  • Monitoramento de atuadores
  1. Webinar de introdução ao NCT (em inglês)

Introdução ao NCT: noções básicas do sensor de coeficiente negativo de temperatura (NCT), comparações entre tecnologias, aplicações e mais

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor NTC discreto  Termistor NTC

  • Resistance Tolerance (at 25°C) (%) ± .94

  • Tolerância Valor-β (%) .3

Dimensões

  • Lead Wire Length  56 mm [ 2.205 in ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NTC0047

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo