Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Especificações

  • Especificação genérica ESCC (European Space Components Coordination) n.º 4006: a especificação define os requisitos gerais para a qualificação, aquisição e entrega de Termistores NTC para aplicações espaciais. 
  • Especificação detalhada da ESCC n.º 4006014: a especificação detalha as classificações, características físicas e elétricas e dados de teste e inspeção. Ela complementa os requisitos e deve ser lida em conjunto com a Especificação Genérica n.º 4006 da ESCC.
  • Faixa de temperatura de operação: -60 °C a +160 °C 
  • Faixa de temperatura de armazenamento: -60 °C a +160 °C
  • Tecnologia de eletrocerâmica exclusiva

Características

  • Qualificado pela ESA (European Space Agency)
  • Alta Confiabilidade e Excelente Estabilidade 
  • Tradição em Voos Espaciais
  • Superfície plana para facilitar a montagem
  • Vários comprimentos e tipos de fios
  • Várias curvas de resistência-temperatura com resistências nominais a +25 °C variando de 2.000 Ω a 100.000 Ω  

Aplicações

  • Controle de temperatura
  • Monitoramento da temperatura de máquinas
  • Compensação de temperatura
  • Painéis solares
  • Equipamento de carga útil
  • Sistemas de orientação e navegação
  • Sistemas de controle e computadores
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de fio/revestimento  26AWG Fluoropolymer Insulated, ESCC 390101203, 26AWG Polyimide Insulated, ESCC 390100124

  • NTC Probe Type  Space Qualified NTC Thermistors

  • Encapsulamento do sensor  ESAP-ESA PROBE

Recursos de configuração

  • Conexão Elétrica  2 Pin

Características elétricas

  • β-Valor (25/85) (K) 3499, 3664, 4261

Acessório mecânico

  • Comprimento do fio (mm) 281, 305, 381, 525

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) 25 – 160, -60 – 160, -40 – 125

  • T_ref de resistência (°C) -60, -40, -20, 25, 50, 70, 100, 125, 140, 160, 0

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 2, 10, 15, 100

  • Resistência à tolerância (%) ± .8 @ 0 °C, ± 1.57 @ 0 °C, ± 1.75 @ 25 °C, ± 1 @ 0 °C, ± 2 @ 0 °C

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NTC0049

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo