Sondas Termistor NTC
A TE Connectivity (TE) fabrica sondas de termistores NTC (coeficiente de temperatura negativo) para uma variedade de aplicações e indústrias. Nossas sondas NTC estão disponíveis para aplicações de monitoramento de superfícies, gás/ar, climatização, líquidos e de pacientes. Possuem diversas configurações, com uma variedade de carcaças e estilos, em designs padrão e personalizados.
Características do produto:
- Produtos em estilos diferentes, adequados para diversas aplicações
- Sondas médicas e conjuntos ISO 13485
- Conjuntos aeroespaciais AS9100
- Conjuntos à prova de explosões ATEX
- Conjuntos de classificação UL para aplicações de climatização e refrigeração
- Designs tubulares padrão, alças com anel e clipes
- Carcaças metálicas usinadas, personalizadas ou padrão, disponíveis em latão, aço inoxidável, alumínio e outras ligas menos comuns
- Opções com sobremoldagem de plástico
- Disponível em faixas de temperatura de -80 °C a +300 °C
- Suporte de engenharia global para soluções com design personalizado

Produto em destaque | Sonda de Temperatura NTC Plug-In
Projetado para o monitoramento de temperatura rápido e preciso, Nossa sonda NTC fornece isolamento de alta tensão de até 4000 VCA e resistência de isolamento ideal para aplicações incluindo sistemas de veículos elétricos, geradores e motores de alta tensão. Essa sonda NTC atende aos requisitos de confiabilidade para armazenamento em alta temperatura e testes de ciclos de temperatura.



Perguntas frequentes
P: Qual a rapidez da resposta dos NTCs?
R: O tempo de resposta é definido como o tempo para atingir 62% ou uma nova temperatura, e é uma função da massa. Quanto menor o sensor, mais rápida a resposta. Um sensor discreto responde mais rapidamente do que o mesmo sensor acondicionado em uma carcaça de metal. O tempo de resposta típico para um sensor termistor NTC da Série I é <15 segundos.
P: Os NTCs estão disponíveis em tamanho menor?
A: Tamanho típico para um termistor discreto revestido de epóxi em um diâmetro externo máximo de 0,95" Os sensores de vidro em miniatura têm um diâmetro externo máximo de 0,15".
P: Qual a estabilidade dos sensores NTC?
A: Diferentes famílias de termistores têm diferentes classificações de estabilidade. Os NTCs revestidos de epóxi são menos estáveis do que os sensores NTC de vidro hermeticamente selados.
Saiba mais: Perguntas frequentes (FAQ) sobre o sensor de temperatura termistor NTC