Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio/revestimento
24AWG (7/32) Stranded TPC conductor with Black TPE insulation Material
-
NTC Probe Type
Temperature
-
Encapsulamento do sensor
Overmold TPE
Recursos de configuração
-
Conexão Elétrica
Open End
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K)
3435, 3976
Acessório mecânico
-
Comprimento do fio (mm)
1000, 2000, 3000
Condições de uso
-
T_ref de resistência
25 °C [ 25 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ)
10000
-
Resistência à tolerância (%)
± 1
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-NTC0055