Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral
definição de ntc

Vantagens

  • Resistência de 100 ohms a 25 °C
  • Intercambiável: ±0,2 °C, 0 °C a 70 °C
  • Sensor de cerâmica prensada
  • Alta sensibilidade
  • Conformidade com RoHS
  • Excelente desempenho em alta temperatura
barra laranja

Aplicações

  • Aplicações de alta umidade
  • Ambientes de umidade sem condensação
  • Aplicações de temperatura de faixa baixa a média
  • Instrumentação de tolerância apertada
  • Uso até 250 °C
  • Aplicações que exijam excelente estabilidade
  • Aplicações que exijam a detecção de pequenas mudanças na temperatura
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de sensor NTC discreto  Termistor NTC encapsulado de vidro

  • Tolerância Valor-β (%) ±0.5

Características elétricas

  • β-Valor (25/85) (K) 3694, 3943, 3978

Dimensões

  • Lead Wire Length  76 mm [ 2.992 in ]

Condições de uso

  • Resistência (em 25 °C) (kΩ) 5, 10, 30

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 200 °C [ -40 – 392 °F ]

  • Temperatura de operação (máx)  200 °C [ 392 °F ]

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-NTC0066

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo