Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor NTC discreto
Termistor NTC revestido de epóxi
-
Tolerância Valor-β (%)
±0.4, ±0.8
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K)
2873, 3312, 3694, 3943, 3976, 3978, 4144, 4462, 4803
Dimensões
-
Lead Wire Length
76 mm [ 2.992 in ]
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ)
.1, .3, 1, 3, 5, 6, 10, 30, 100, 300, 1000
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-80 – 75, -40 – 150
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-112 – 122, -40 – 302
-
Temperatura de operação (máx)
150 °C [ 302 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-NTC0067