Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor NTC discreto
Termistor NTC encapsulado de vidro
-
Tolerância Valor-β (%)
±0.4, ±0.8
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K)
3694, 3943, 3978
Dimensões
-
Lead Wire Length
65 mm [ 2.559 in ]
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ)
2.252, 3, 5, 10, 30
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 150 °C [ '-67 – 302 °F ]
-
Temperatura de operação (máx)
150 °C [ 302 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-NTC0070