Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de sensor NTC discreto
Chip sem chumbo e termistor SMD NTC, Termistor NTC encapsulado de vidro
-
Resistance Tolerance (at 25°C) (%)
± 1, ± 3
-
Tolerância Valor-β (%)
±1%
Características elétricas
-
β-Valor (25/85) (K)
3300, 3435, 3500, 3890, 3980, 3990
Dimensões
-
Lead Wire Length (mm)
402, 603
Condições de uso
-
Resistência (em 25 °C) (kΩ)
10, 22, 47, 100
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]
-
Temperatura de operação (máx)
150 °C [ 300 °F ]
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-NTC0111