Tipo de relé de potência :General Purpose Power Relay
Sistema de atuação :CC
Sistema magnético de bobina :Monoestável, CA
Disposição de contato :1 Forma A (SPST-NO)
Classificação atual de contato (A):3, 5, 8, 10
Disponivel de
Visão geral
O Padrão OEG Miniatura PCB OJ/OJE O Relé de Potência fornece 1 polo, 1 contato Form A (NO), classificação de 3 a 10 A e bobina de 400 Vrms para contato com força dielétrica (tipo OJ) com bobina sensível opcional.
Características
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
Tipo de relé de potência General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
Características especiais da bobina Isolamento da bobina UL Classe B, Isolamento da bobina UL Classe E, Isolamento da bobina UL Classe F, Versão sensível
Número de contato dos polos 1
Disposição de contato 1 Forma A (SPST-NO)
Características elétricas
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms)750
Corrente de curta duração de limitação de contato (A)3, 5, 8, 10