Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de gaiola
Combinado, Único
-
Fator de forma
OSFP
-
Tipo de produtos de E/S plugáveis
Conjunto da gaiola
-
Selável
Não
Recursos de configuração
-
Número de posições
60, 240
-
Número de portas
1, 4
-
Configuração da matriz de portas
1 x 1, 1 x 4
Acessório mecânico
-
Estilo de montagem do PCB
Furo passante - Encaixe por pressão
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Outro
-
Tubos de luz incluído
Não, Sim
-
Tipo de recurso de contenção EMI
Molas EMI internas/externas
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P65-N4903