Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Trefilado

  • Produtos de plugues e tomadas modulares  RJ Point Five

  • Estilo do conector modular  Conector jack, Plugue

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo, Placa de circuito impresso

Recursos de configuração

  • Número de posições  8

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto

  • Configuração da porta  Porta Única, Várias portas

  • Configuração de várias portas  Combinado

  • Configuração da matriz de portas  1 x 1, 1 x 2

  • Densidade de contato do conector  Alto

  • Número de posições carregadas  8

  • Localização do dedo emi  Inferior, Laterais, Topo

Características do sinal

  • Taxa de dados (Mb/s) 1000

Características do corpo

  • Orientação modular de trava de parafuso de aperto  Invertido (Topo)/Padrão (Fundo), Nenhum, Padrão - Engate para baixo

Recursos de contato

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .02, .5, 1

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Deslocamento de isolamento (IDC)

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em placa

Características da habitação

  • Localização de entrada compatível  Lateral

  • Inclinação da linha central (mm) 1.25, 1.3

  • Inclinação da linha central (in) .049, .051

Dimensões

  • Intervalo de diâmetro do cabo  5.8 mm [ .23 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  0 – 70 °C [ 32 – 158 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Sinal

  • Tipo de luz indicadora  Tubos de luz

  • Blindado  Sim

Normas da indústria

  • Categoria de Desempenho  Cat 5e

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Bandeja, Caixa, Caixa e Bandeja, Peça solta

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P7553-C76264

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.