Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Compatível com o tipo de fio discreto  Trefilado

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Tampa

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a painel, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições de energia  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12

  • Número de posições de sinal  0

  • Número de posições  1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12

  • Número de linhas  1, 2, 3

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 300

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Amarelo, Azul, Natural, Preto, Vermelho

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Aba

  • Layout de contato  Em linha, Matriz

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Com

  • Tipo de característica do painel de montagem  Engates

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre), Montagem em painel

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon 6/6

  • Inclinação da linha central (mm) 3.96

  • Inclinação da linha central (in) .155, .156

Dimensões

  • Espessura do painel (recomendada) (mm) .8 – 2

  • Espessura do painel (recomendada) (in) .031 – .078, .8 – 2

  • Largura do conector (mm) 17.9

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 3.1

  • Altura do conector (mm) 9.94, 26.1

  • Comprimento do conector (mm) 25.1, 26.1

  • Espaçamento entre linhas  4.6 mm [ .181 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL 1977, UL E28476

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL, VDE

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco, Saco e Caixa

  • Quantidade de embalagem  100, 150, 200, 250, 500

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P87024-C1701

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo