Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os conectores Power Double Lock estão disponíveis fio a fio   (incluindo configurações de suspensão livre e montagem em painel) e configurações de fio a placa. Este sistema de conectores consiste em carcaças de plugue e tampa para terminação de fio, placas de bloqueio duplo opcionais,

contatos de crimpagem e barras de pino da placa de circuito impresso, e está disponível em um passo de contato de 3,96 mm para espaçamento fio a fio e de linha central de 3,96 mm, 6,5 mm e 13,00 mm para fio a placa.

Características do Produto

 

  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de várias maneiras confiáveis. O plugue é capaz de engatar na tampa ou na barra. O dispositivo TPA (Garantia de posicionamento do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade. 
  • Os receptáculos Power Double Lock são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e modelos de temperatura padrão.
  • O plugue se acopla com a tampa (ou cabeçote) e emite um 'clique' audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão seguros. 
  • Bronze fosforoso com revestimento pré-estanhado e projetados sem lanças para evitar o emaranhamento entre contatos.
  • Reconhecimento UL, certificação CSA e aprovação VDE.
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de fio discreto  Trefilado

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 50, 300

Recursos de contato

  • Largura da guia compatível  1.5 mm [ .06 in ]

  • Espessura da guia compatível  .5 mm [ .02 in ]

  • Orientação de contato  Reto

  • Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio  .8 µm [ 31.49 µin ]

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  .8 µm [ 31.49 µin ]

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Brilhante, Fosco

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Pré-estanho

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Com

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 5, 14

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Suporte de isolamento de fios  Com

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Lança de bloqueio

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.3 – 2, 1.8 – 3.1

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .051 – .079, .071 – .12

  • Tamanho do fio (AWG) 20 – 16, 26 – 20, 26 – 22

  • Tamanho do fio (mm²) .52 – 1.38, .5 – 1.25, .14 – .34, .52 – 1.31, .13 – .33

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Energia

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Carretel

  • Quantidade de embalagem  4000, 5000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P87024-R2435

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo