Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os conectores Power Double Lock estão disponíveis de fio a fio  (incluindo configurações de suspensão livre e montagem em painel) e configurações de fio a placa. Este sistema de conectores consiste em caixas de plugue e tampa para terminação de fio, placas de trava dupla opcional, contatos de crimpagem e blocos de pinos de placa de circuito impresso, e está disponível em um espaçamento de linha central de contato de 3,96 mm de fio a fio e espaçamento de linha central de 3,96 mm, 6,5 mm e 13,00 mm de fio a placa.

Recursos do Produto

  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de várias maneiras confiáveis. O plugue é capaz de engatar junto com a tampa ou o bloco. O dispositivo TPA (Garantia de posição do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade. 
  • As guias Power Double Lock são feitas com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e modelos de temperatura padrão.
  • O plugue se acopla com a tampa (ou cabeçote) e emite um 'clique' audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão seguros. 
  • Bronze fosforoso com revestimento pré-estanhado e projetados sem lanças para evitar o emaranhamento entre contatos.
  • Reconhecimento UL, certificação CSA e aprovação VDE.
  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de várias maneiras confiáveis. O plugue é capaz de engatar junto com a tampa ou o bloco. O dispositivo TPA (Garantia de posição do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade. 
  • Os receptáculos Power Double Lock são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e modelos de temperatura padrão.
  • O plugue se acopla com a tampa (ou cabeçote) e emite um 'clique' audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão seguros. 
  • Bronze fosforoso com revestimento pré-estanhado e projetados sem lanças para evitar o emaranhamento entre contatos.
  • Reconhecimento UL, certificação CSA e aprovação VDE.
  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de várias maneiras confiáveis. O plugue é capaz de engatar junto com a tampa ou o bloco. O dispositivo TPA (Garantia de posição do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade. 
  • Os receptáculos Power Double Lock são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e modelos de temperatura padrão.
  • O plugue se acopla com a tampa (ou cabeçote) e emite um 'clique' audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão seguros. 
  • Bronze fosforoso com revestimento pré-estanhado e projetados sem lanças para evitar o emaranhamento entre contatos.
  • Reconhecimento UL, certificação CSA e aprovação VDE.
  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de várias maneiras confiáveis. O plugue é capaz de engatar junto com a tampa ou o bloco. O dispositivo TPA (Garantia de posição do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade. 
  • Os receptáculos Power Double Lock são feitos com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e modelos de temperatura padrão.
  • O plugue se acopla com a tampa (ou cabeçote) e emite um 'clique' audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão seguros. 
  • Bronze fosforoso com revestimento pré-estanhado e projetados sem lanças para evitar o emaranhamento entre contatos.
  • Reconhecimento UL, certificação CSA e aprovação VDE.
  • Características

    Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

    Características do tipo do produto

    • Tipo de fio discreto  Trefilado

    Características elétricas

    • Tensão de operação (VAC) 50, 300

    Recursos de contato

    • Largura da guia compatível  1.5 mm [ .06 in ]

    • Espessura da guia compatível  .5 mm [ .02 in ]

    • Orientação de contato  Reto

    • Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio  .8 µm [ 31.49 µin ]

    • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível  .8 µm [ 31.49 µin ]

    • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Fosco

    • Tipo de contato  Aba

    • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn)

    • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Pré-estanho

    • Retenção de contato dentro do invólucro  Com

    • Material base de contato  Liga de Cobre

    • Corrente de contato nominal (máx) (A) 14

    Recurso de terminação

    • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

    • Produto termina para  Fio e cabo

    Acessório mecânico

    • Suporte de isolamento de fios  Com, Sem

    • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Lança de bloqueio

    Dimensões

    • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (mm) 1.3 – 2, 1.8 – 3.1

    • Faixa de diâmetro de isolamento compatível (in) .051 – .079, .071 – .12

    • Tamanho do fio (AWG) 20 – 16, 26 – 20, 26 – 22

    • Tamanho do fio (mm²) .52 – 1.38, .5 – 1.25, .14 – .34, 0,14 – 0,51

    Condições de uso

    • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

    Operação/Aplicação

    • Aplicação do circuito  Energia

    Características da embalagem

    • Método de embalagem  Carretel, Saco

    • Quantidade de embalagem  1000, 4000, 5000

    Número de referência

    • Número interno da TE CAT-P87024-T111

    Materiais relacionados

    Fichas de dados e páginas de catálogo