Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os conectores Power Double Lock estão disponíveis fio a fio  (incluindo configurações de suspensão livre e montagem em painel) e configurações de fio a placa. Este sistema de conectores consiste em caixas de plugue e tampa para terminação de fio, placas de trava dupla opcional, contatos de crimpagem e blocos de pinos de placa de circuito impresso, e está disponível em um espaçamento de linha central de contato de 3,96 mm de fio a fio e passo de 3,96 mm, 6,5 mm e 13,00 mm de fio a placa

Características do produto

  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de diversas maneiras confiáveis. O plugue é capaz de engatar na tampa ou na barra. O dispositivo de TPA (Terminal Position Assurance – Garantia de posicionamento do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade. 
  • As guias Power Double Lock são feitas com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e modelos de temperatura padrão.
  • O plugue é compatível com a tampa (ou a barra) para formar um "clique" audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão presos. 
  • Bronze fosforoso com revestimento pré-estanhado e projetados sem lanças para evitar o emaranhamento entre contatos.
  • Reconhecimento UL, certificação CSA e aprovação VDE.

 

  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de diversas maneiras confiáveis. O plugue é capaz de engatar na tampa ou na barra. O dispositivo de TPA (Terminal Position Assurance – Garantia de posicionamento do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade.
  • As guias Power Double Lock são feitas com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e modelos de temperatura padrão.
  • O plugue é compatível com a tampa (ou a barra) para formar um "clique" audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão presos. 
  • Bronze fosforoso com revestimento pré-estanhado e projetados sem lanças para evitar o emaranhamento entre contatos.
  • Reconhecimento UL, certificação CSA e aprovação VDE.
  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de diversas maneiras confiáveis. O plugue é capaz de engatar na tampa ou na barra. O dispositivo de TPA (Terminal Position Assurance – Garantia de posicionamento do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade. 
  • As guias Power Double Lock são feitas com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e modelos de temperatura padrão.
  • O plugue é compatível com a tampa (ou a barra) para formar um "clique" audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão presos. 
  • Bronze fosforoso com revestimento pré-estanhado e projetados sem lanças para evitar o emaranhamento entre contatos.
  • Reconhecimento UL, certificação CSA e aprovação VDE.
  • Versátil e fácil de usar, o conector trava de diversas maneiras confiáveis. O plugue é capaz de engatar na tampa ou na barra. O dispositivo de TPA (Terminal Position Assurance – Garantia de posicionamento do terminal) ajuda a garantir que os terminais estejam totalmente assentados para garantir sua confiabilidade. 
  • As guias Power Double Lock são feitas com diversas variedades de materiais exclusivos, inclusive fio incandescente e modelos de temperatura padrão.
  • O plugue é compatível com a tampa (ou a barra) para formar um "clique" audível, que tranquiliza os usuários de que os conectores estão presos. 
  • Bronze fosforoso com revestimento pré-estanhado e projetados sem lanças para evitar o emaranhamento entre contatos.
  • Reconhecimento UL, certificação CSA e aprovação VDE.
  • Características

    Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

    Características do tipo do produto

    • Tipo de acessório para hardware de conector  Placa de travamento dupla

    • Função do acessório de hardware  Engate, travamento e retenção

    Recursos de configuração

    • Número de posições  2, 3, 4

    Características do corpo

    • Cor do produto primário  Natural

    • Material do produto primário  Náilon com enchimento de vidro 66, PBT com Enchimento de Vidro

    Dimensões

    • Comprimento do produto (mm) 12.1, 14.7, 16.1, 20.1, 27.9

    • Altura do produto (mm) 4.46, 4.9

    Condições de uso

    • Temperatura de operação (máx)  105 °C [ 221 °F ]

    • Intervalo amplo de temperatura de operação  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

    Normas da indústria

    • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

    • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

    Características da embalagem

    • Método de embalagem  Saco/Caixa

    • Quantidade de embalagem  200, 300, 500, 1000

    Número de referência

    • Número interno da TE CAT-P87024-T669

    Materiais relacionados

    Fichas de dados e páginas de catálogo