Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de cabeçote
Totalmente protegido
-
Tipo de conectores de energia retangulares
Barra
-
Tipo de conector e invólucro
Receptáculo
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Selável
Não
-
Conector e contato terminam para
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Número de posições
2, 3, 6
-
Orientação de montagem do PCB
Vertical
-
Número de posições de energia
2, 3, 6
-
Número de posições de sinal
0
-
Número de linhas
1, 2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC)
300
Características do corpo
-
Código do conector
A, B, C, D
Recursos de contato
-
Material base de contato
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho
-
Espessura de material de subplaca de contato
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Layout de contato
Em linha
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm)
1, 2, 3.81 – 5.08, 3.81 – 8.89
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin)
39.37, 78.74, 150 – 200, 150 – 350
-
Corrente de contato nominal (máx) (A)
10
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Sem
-
Tipo de contato
Aba
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB
Estanho
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm)
1, 39.36
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin)
1, 39.37
-
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm)
1.16, 3.05, 3.43, 3.5, 3.56
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in)
.026, .12, .135, .138, .14
-
Método de terminação para placa de circuito impresso
Furo passante - Encaixe por pressão
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate, Engate, Engate
-
Tipo de retenção de montagem de PCB
Poste de montagem, Poste de montagem/pernas tortas
-
Retenção de montagem de PCB
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade
Sem
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
5 mm [ .197 in ]
-
Cor do invólucro
Amarelo, Azul, Natural, Vermelho
-
Material do invólucro
Náilon 6/6 GF, Náilon 6/6 GF
Dimensões
-
Comprimento do produto (mm)
11.6, 16.6, 508
-
Comprimento do produto (in)
.456, .653, 20
-
Largura do produto
14.1 mm [ .555 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm)
.06, 1.57, 1.6
-
Espessura do PCB (recomendada) (in)
.062, .063, 1.6
-
Altura do conector (mm)
7, 14.1, 20.2
-
Altura do conector (in)
.275, .55, .79
-
Espaçamento entre linhas
6.2 mm [ .244 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C)
-40 – 105, -30 – 105
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°F)
-40 – 221, -22 – 221
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito
Energia
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o
UL E28476
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia
CSA, UL
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente
GWT 750 °C (sem chama), Peça padrão - Não fio incandescente
-
Classificação UL
Reconhecido
-
Classificação CSA
LR 7189
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem
25, 100, 4800
-
Método de embalagem
Caixa e Tubo, Saco, Tubo
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P8704-H342