Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Visão geral

Os conectores de chave de energia da TE Connectivity (TE) foram desenvolvidos para otimizar o assentamento dos contatos e o devido acoplamento na barra PCB, com recursos de design que permitem a liberação de bolhas criadas pelo processo de encapsulamento PCB. O sistema de conexão de linha central de 5,0 mm oferece uma altura compacta de 20,7 mm compatível e facilita a montagem do ponto de vista ergonômico.

Recursos do Produto

  • Versátil e fácil de usar, o conector oferece um design na forma de R para facilitar as condições de trabalho, bem como inserções de contato mais fáceis e um controle do nível de estoque simplificado, com números de peças reduzidos. 
  • Os conectores de chave de energia são feitos com diversos materiais exclusivos, inclusive fio incandescente. 
  • O plugue é compatível com a barra, em que um som audível, bem como a TPA, indica uma carga completa de contatos. 
  • Cada conector oferece quatro opções de chaveamento e várias cores, o que ajuda a promover conexões eficientes na linha de montagem. 
  • São oferecidas várias posições com espaçamento de 5 mm. 
Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento

  • Tipo de conector e invólucro  Plugue

  • Sistema de conectores  Fio a Fio, Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições de energia  4, 6, 0

  • Número de posições de sinal  0

  • Número de posições  2, 3, 4, 6

  • Número de linhas  1

Características elétricas

  • Tensão de operação (VAC) 300

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Natural, Vermelho

Recursos de contato

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Sem

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 10

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Característica do painel de montagem  Sem

  • Alívio de tensão  Sem

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Chaveado

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Material do invólucro  Náilon 6/6 GF, Nylon 66

  • Inclinação da linha central  5 mm [ .197 in ]

Dimensões

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  1.7 – 3.1 mm [ .067 – .122 in ]

  • Comprimento do conector (mm) 15, 20, 25

  • Comprimento do conector (in) .591, .787, .984

  • Tamanho do fio (CMA) 434.18 – 2466.91

  • Tamanho do fio (AWG) 24 – 16

  • Largura do conector  16.2 mm [ .638 in ]

  • Altura do conector  9.6 mm [ .378 in ]

  • Tamanho do fio (mm²) .205 – 1.31

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 221, '-22 – 221

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal, Energia

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  GWT 750 °C (sem chama)

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL E28476

  • Classificação UL  Reconhecido

  • Classificação CSA  LR 7189

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  CSA, UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  500

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P8704-P729A

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo