Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de acessório para hardware de conector  Trava secundária

  • Função do acessório de hardware  Engate, travamento e retenção

Recursos de configuração

  • Número de posições  2, 3, 4, 6

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Verde

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  5 mm [ .197 in ]

Dimensões

  • Largura do produto  4 mm [ .157 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 13.5, 18.5, 23.5, 33.5

  • Comprimento do produto (in) .531, .728, .925, 1.318

  • Altura do produto  6.7 mm [ .264 in ]

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  105 °C [ 221 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Normas da indústria

  • Classificação do fio incandescente  Peça padrão - Não fio incandescente

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Saco

  • Quantidade de embalagem  500, 1000

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P8704-T669

Materiais relacionados

Fichas de dados e páginas de catálogo