Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem
Sem filtro
-
Tipo de terminação de entrada
Bloco de terminais
-
Tipo de terminação de saída
Bloco de terminais
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação
Três Fases
Características elétricas
-
Categoria de sobretensão
II
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA)
2.5, 2.6, 9.6, 10.8, 14.2, 17.4
-
Corrente nominal (A)
7, 16, 30, 42, 55, 75, 100, 130, 180
-
Tensão de operação (VAC)
520
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
500, 800, 1200, 1400, 2200, 2900, 4100, 4600, 6000
-
Peso do Produto (oz)
17.63, 28.21, 42.32, 49.38, 77.6, 102.29, 144.62, 162.26, 211.64
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Montagem em estrutura
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
40, 45, 50, 80, 85, 90, 120
-
Largura do produto (in)
1.57, 1.77, 1.96, 3.14, 3.34, 3.54, 4.72
-
Comprimento do produto (mm)
160, 220, 240, 264, 280, 350
-
Comprimento do produto (in)
6.29, 8.66, 9.44, 10.39, 11.02, 13.77
-
Altura do produto (mm)
70, 85, 90, 135, 150, 170
-
Altura do produto (in)
2.75, 3.34, 3.54, 5.31, 5.9, 6.69
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-25 – 100 °C [ '-13 – 212 °F ]
Operação/Aplicação
-
Cooling Method
Natural Convection
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
-
Pollution Degree
PD2
-
Certified To
CSA 22.2 No. 8 1986, IEC/EN 60939, UL 1283
-
Classificação IP
IP20
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-P99-F3268