Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Requisitos de filtragem  Sem filtro

  • Tipo de terminação de entrada  Bloco de terminais

  • Tipo de terminação de saída  Bloco de terminais

Recursos de configuração

  • Configuração de fiação  Três Fases

Características elétricas

  • Categoria de sobretensão  III

  • Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA) .1, .4, 1.8, 2.5, 2.6, 2.7, 3.4, 3.5, 5.9, 6, 6.6, 7.1, 7.5, 12.4

  • Corrente nominal (A) 10, 16, 20, 25, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 230

  • Tensão de operação (VAC) 480, 530, 760

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 800, 1000, 1100, 1200, 1300, 1500, 1600, 1800, 1900, 2500, 2700, 2800, 2900, 3300, 3500, 4300, 4600, 4900, 5000, 5100, 5300, 5400, 5800, 5900, 6600, 7200, 9300

  • Peso do Produto (oz) 28.21, 35.27, 38.8, 42.32, 45.85, 52.91, 56.43, 63.49, 67.02, 88.18, 95.23, 98.76, 102.29, 116.4, 123.45, 151.67, 162.26, 172.84, 176.36, 179.89, 186.95, 190.47, 204.58, 208.11, 232.8, 253.97, 328.04

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 80, 90, 95, 100, 105

  • Largura do produto (in) 1.57, 1.77, 1.96, 2.16, 2.36, 2.55, 2.75, 3.14, 3.54, 3.74, 3.93, 4.13

  • Comprimento do produto (mm) 185, 195, 210, 230, 235, 245, 255, 265, 290, 300, 310, 320, 330, 350

  • Comprimento do produto (in) 7.28, 7.67, 8.26, 9.05, 9.25, 9.64, 10.03, 10.43, 11.41, 11.81, 12.2, 12.59, 12.99, 13.77

  • Altura do produto (mm) 120, 132, 140, 145, 159, 167, 168, 180, 191, 194, 205, 210, 220, 225, 230, 240

  • Altura do produto (in) 4.72, 5.19, 5.51, 5.7, 6.25, 6.57, 6.61, 7.08, 7.51, 7.63, 8.07, 8.26, 8.66, 8.85, 9.05, 9.44

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Pollution Degree  PD3

  • Certified To  IEC 60939-3, UL 60939-3

  • Classificação IP  IP20

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-P99-F3288

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.