Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características elétricas

  • Tensão de operação (máx) (VDC) 760, 1000

  • Corrente nominal (máx) (A) 10, 20, 30, 40, 50, 60

Características do corpo

  • Peso do Produto (g) 220, 550, 680, 1180, 1200

  • Peso do Produto (oz) 19.4, 23.98, 41.62, 42.32, 7,76

  • Orientação do produto  Vertical

Acessório mecânico

  • Tipo de montagem do produto  Montagem em estrutura

Dimensões

  • Largura do produto (mm) 30, 31, 36

  • Largura do produto (in) 1.18, 1.22, 1.41

  • Comprimento do produto (mm) 98, 115, 170, 180, 200, 240

  • Comprimento do produto (in) 3.85, 4.52, 6.69, 7.08, 7.87, 9.44

  • Altura do produto (mm) 78, 95, 122, 141, 152, 182

  • Altura do produto (in) 3.07, 3.74, 4.8, 5.55, 5.98, 7.16

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  -40 – 100 °C [ -40 – 212 °F ]

Operação/Aplicação

  • Cooling Method  Natural Convection

Normas da indústria

  • Certified To  IEC 60938-3

  • Pollution Degree  PD2

  • Classificação IP  IP00

Número de referência

  • Número interno da TE CAT-PA3-RR

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.