Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
Barramento, Bloco de terminais
-
Tipo de terminação de saída
Barramento, Bloco de terminais
Características elétricas
-
Corrente de curto-circuito nominal (kA)
100
-
Categoria de sobretensão
III
-
Tensão de operação (máx) (VAC)
480
-
Motor Drive Input Current (A)
10, 12.5, 17.5, 25.1, 33, 42, 50, 67, 81, 99, 120, 160, 190, 232, 271, 328, 403
-
Rated Load Power (kW)
4, 5.5, 7.5, 11, 15, 19, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
9000, 10000, 13000, 15000, 16000, 18000, 20000, 21000, 24000, 26000, 29000, 37000, 43000, 46000, 49000, 85000, 91000, 99000, 103000, 111000, 114000, 122000, 136000, 144000
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Wall Mount
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
185, 250, 280, 450
-
Largura do produto (in)
7.28, 9.84, 11.02, 17.71
-
Comprimento do produto (mm)
349, 350, 402, 403, 468, 523, 631, 633
-
Comprimento do produto (in)
13.74, 13.77, 15.82, 15.86, 18.42, 20.59, 24.84, 24.92
-
Altura do produto (mm)
170, 185, 190, 220, 230, 248, 380, 385, 495, 498
-
Altura do produto (in)
6.69, 7.28, 7.48, 8.66, 9.05, 9.76, 14.96, 15.15, 19.48, 19.6
Condições de uso
-
Compatible with Motor Drive Type
6 Pulse Diode Rectifier & SCR
-
Rated Voltage & Power Efficiency
>98%
Operação/Aplicação
-
Target THDi @ Rated Power (%)
10 – 15
-
Cooling Method
Active Air Cooling, Natural Convection
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
Normas da indústria
-
Certified To
EN 61558-2-20, UL/EN 61800-5-1
-
Pollution Degree
PD2
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
-
Classificação IP
IP00, IP20
Outro
-
Frame Size Code
A, B, C, D, E, F, G
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PA8-F3446