Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de terminação de entrada
Ring Terminal
-
Tipo de terminação de saída
Ring Terminal
Características elétricas
-
Corrente de curto-circuito nominal (kA)
100
-
Categoria de sobretensão
III
-
Tensão de operação (máx) (VAC)
480, 500
-
Motor Drive Input Current (A)
1.4, 2.8, 5.1, 7.1, 9.6, 14.1, 19.3, 24.4, 28, 38.5, 47.5, 58, 71, 97, 116, 142, 170, 207, 259, 324, 410
-
Rated Load Power (kW)
1.1, 2.2, 4, 5.5, 7.5, 11, 15, 19, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 200, 250, 315
Características do corpo
-
Peso do Produto (g)
5000, 6000, 7000, 8000, 10000, 11000, 12000, 13000, 15000, 16000, 17000, 19000, 24000, 27000, 28000, 30000, 31000, 34000, 43000, 44000, 49000, 54000, 55000, 62000, 70000, 77000, 100000, 108000, 109000, 117000, 130000, 147000, 149000, 166000, 183000, 200000, 208000, 225000, 252000, 278000
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto
Wall Mount
Dimensões
-
Largura do produto (mm)
160, 180, 210, 260, 290, 340, 353, 462, 550
-
Largura do produto (in)
6.29, 7.08, 8.26, 10.23, 11.41, 13.38, 13.89, 18.18, 21.65
-
Comprimento do produto (mm)
302, 370, 430, 491, 635, 863, 1053, 1300
-
Comprimento do produto (in)
11.88, 14.56, 16.92, 19.33, 25, 33.97, 41.45, 51.18
-
Altura do produto (mm)
185, 206, 221, 252, 319, 343, 396, 456, 555
-
Altura do produto (in)
7.28, 8.11, 8.7, 9.92, 12.55, 13.5, 15.59, 17.95, 21.85
Condições de uso
-
Compatible with Motor Drive Type
6 Pulse Diode Rectifier, 6 Pulse Diode Rectifier & SCR
-
Rated Voltage & Power Efficiency
>98%
-
Required AC Line Reactor Value (Min)
.06, .07, .09, .12, .15, .18, .22, .26, .36, .45, .53, .64, .88, 1.02, 1.26, 1.82, 2.55, 3.48, 4.47, 7.85, 16.7
-
Required DC Line Inductance (Min)
.19, .24, .3, .37, .45, .54, .66, .79, 1.08, 1.32, 1.6, 1.98, 2.69, 3.12, 3.95, 5.39, 7.9, 10.8, 14.8, 26.9, 53.9
Operação/Aplicação
-
Target THDi @ Rated Power (%)
<5
-
Cooling Method
Active Air Cooling, Natural Convection
-
Operating Altitude (Max) (m)
2000
Normas da indústria
-
Certified To
EN 61558-2-20, UL/EN 61800-5-1
-
Pollution Degree
PD3
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-2
-
Classificação IP
IP00, IP20
Outro
-
Frame Size Code
A, B, C, D, E, F, G, H, J
Número de referência
-
Número interno da TE
CAT-PA8-F3451